iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji

iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
1 od 2
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® M250, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: MFI-0406-05
  • Materiał: iglidur® M250
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.375 in
    • d3 0.56 in
    • b1 0.3125 in
    • b2 0.047 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt wszechstronny o dużej wytrzymałości z doskonałym tłumieniem wibracji
  • Doskonałe tłumienie wibracji
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoka odporność na uderzenia
iglidur® M250 | Wszechstronność i wytrzymałość z doskonałym tłumieniem drgań
 
  • Ponad 450 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Doskonałe tłumienie wibracji
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoce odporne na uderzenia
  • Grube ścianki, zgodnie z DIN 1850
  • Brud może osadzać się i dzięki temu zapewnić warstwę ochronną dla wału
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
Samosmarowe łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® M250 wyróżniają się wytrzymałością na uderzenia, tłumieniem drgań oraz odpornością na zużycie. Doskonale sprawdzają się one w zastosowaniach, w których tłumienie drgań jest koniecznością - typowe przykłady obejmują sprzęt medyczny oraz fitness, a także urządzenia pakujące. Dodatkowo, ich zdolność do wchłaniania brudu sprawia, iż świetnie nadają się także do stosowania w maszynach rolniczych i urządzeniach ogrodniczych.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy łożyska narażone są na pracę przy dużym
    zabrudzeniu
  • Gdy wymagane jest dobre tłumienie drgań
  • Dla małych i średnich prędkości
  • Gdy konieczne jest mechaniczne rozwiercenie średnicy wewnętrznej po montażu w otworze
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Wysoce odporne na uderzenia
  • Grube ścianki, zgodnie z DIN 1850
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00