W przemyśle włókienniczym najwyższe znaczenie ma stosowanie bezsmarowych i odpornych na pył komponentów. Dzięki bezobsługowym i zoptymalizowanym trybologicznie, wysokowydajnym polimerom firmy igus te i wiele innych wymagań jest spełnionych. Produkty igus nie wymagają dodatkowego smarowania oraz imponują dzięki długiej żywotności i płynnej pracy nawet przy wysokich szybkościach w maszynach włókienniczych.
Skontaktuj się z ekspertem teraz
Przekonaj się na własne oczy o wyjątkowej jakości naszych produktów. Zestaw próbek zawiera ważne informacje i produkty igus do typowych zastosowań w przemyśle włókienniczym. Należą do nich między innymi zasilanie, łożyska ślizgowe, stojakowe, sferyczne i kulkowe, przewody, trybo-taśma i prowadnice liniowe.
Specjalne rozwiązania są częścią asortymentu igus tak samo jak części standardowe. Nasi specjaliści dopasowują proces produkcji oraz materiał części dokładnie do Państwa wymagań. Odpowiedni do Państwa potrzeb materiał jest wybierany spośród szerokiej gamy odpornych na zużycie i bezobsługowych, wysokowydajnych polimerów.
W przemyśle włókienniczym niezbędna jest jakość, precyzja i czystość. Dlatego wysoka niezawodność i absolutna wolność od smarów przemawiają za wykorzystaniem zasilania w maszynach dziewiarskich płaskich. e-prowadnik igus zapewnia bezpieczne prowadzenie przewodów w maszynie oraz ich długą żywotność.
Dzięki połączeniu łożyska ślizgowego igus z cienkościenną metalową tuleją można zbudować lekki czujnik, co dodatkowo obniża koszty o 40%.
Do czasu użycia e-prowadnika w tym urządzeniu do czyszczenia ścian, przewód elektryczny był regularnie skręcany, co prowadziło do zwarć i przestojów instalacji. Aby uniknąć tych incydentów, operator użył e-prowadników igus i problem został rozwiązany.
Czy mają Państwo pytania lub potrzebują informacji na temat stosowania naszych e-prowadników, łożysk ślizgowych, prowadnic liniowych i innych produktów w pojazdach użytkowych? Nasi specjaliści zawsze z chęcią służą Państwu poradą i pomocą.
Skontaktuj się z ekspertem teraz