iglidur® H, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wysoka odporność chemiczna i na temperaturę

iglidur® H, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
1 od 2
iglidur® H, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: HFM-0405-04
  • Materiał: iglidur® H
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wysoka odporność na wpływ temperatury oraz substancji chemicznych
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Do zastosowań pod wodą
  • Do wysokich temperatur
  • Odporne chemicznie

iglidur® H | Wysoka odporność termiczna i chemiczna

iglidur® H to wzmocniony włóknami materiał termoplastyczny, który został opracowany specjalnie do zastosowań w warunkach wysokiej wilgotności lub pod wodą. iglidur® H może być używany całkowicie bez smarowania; w przypadku stosowania w obszarach mokrych, otaczające medium służy jako dodatkowy środek smarny. Nadaje się do stosowania w temperaturach do +200°C. Bardzo niski współczynnik tarcia w połączeniu z hartowanymi wałami.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł napojów
  • Technologia medyczna
  • Przemysł morski
  • Przemysł stoczniowy

Kiedy używać?

  • Do użytku pod wodą
  • Gdy wymagana jest odporność na wysoką temperaturę 
  • Do dużych obciążeń mechanicznych
  • Do użytku w kontakcie z chemikaliami

Kiedy nie należy jej używać?

  • Gdy wymagana
  • jest najwyższa odporność na zużycie pod wodą
  • Gdy wymagana jest najlepsza uniwersalna odporność chemiczna
  • Dla najwyższej wytrzymałości na ściskanie w wyższych temperaturach
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00