Są już używane w wielu zastosowaniach morskich i okazały się bardzo skuteczne: systemy e-prowadników i łożyska ślizgowe igus® wytrzymują najtrudniejsze warunki środowiskowe. W elektrowniach wiatrowych, na statkach wiertniczych lub na platformach wiertniczych, zapewniają one niezawodne zasilanie Niezależnie od tego, czy są stosowane w wysoce dynamicznych aplikacjach do obsługi rur wiertniczych czy też do zasilania na wysięgniku, e-prowadniki igus® oferują bezpieczne, lekkie i nie wymagające konserwacji rozwiązanie.
Dzięki naszemu zespołowi inżynierskiemu i dzięki przewodom chainflex® z certyfikatem DNV/GL i NEK, możemy zaoferować kompletne "gotowe do montażu" systemy, które są specjalnie dostosowane do potrzeb przemysłu morskiego, naftowego i gazowego.
Z tego powodu ufają nam największe firmy z branży naftowej, gazowej i morskiej na całym świecie.
Państwa korzyści:
Odpowiednie do zastosowań morskich i dużych obciążeń
Oszczędność wagi do 70% w porównaniu do prowadników stalowych
Przyjazny dla przewodów i węży dzięki systemowi podziału wewnętrznego z tworzywa sztucznego - Brak uszkodzeń przewodu/węża
W 100% odporne na korozję
Modułowy i dostosowujący się do odpowiedniej aplikacji
Łatwy montaż i konserwacja
Opłacalne i ekonomiczne rozwiązania
Wypróbowany i przetestowany na morzu - Oszczędzający masę oraz ekonomiczny system e-prowadników do dużych obciążeń
Kąt obrotu do 900° - Uniwersalne wypełnienie węży hydraulicznych, przewodów silnikowych i przewodów z włókna szklanego
Zredukuj konserwację - Przyjazne
dla przewodów i gotowe do podłączenia,
kompletne systemy readychain®
Skróć czas przestoju - niezawodnie pokonywanie dużych odległości przy wysokich masach wypełnienia
Plug & play - gotowe do podłączenia systemy readychain® z jednego źródła
Oszczędzające wagę - odporne
na korozję e-prowadniki i przewody chainflex® zostały przebadane i przetestowane pod kątem zastosowań morskich
Zindywidualizowane - Dostosowane do wymagań klienta, kompletne systemy do długich przesuwów i ruchów obrotowych
Niekorodujące, odporne na promieniowanie UV, odporne na słoną wodę
Lekkie o wysokiej wytrzymałości
Bezobsługowe z długą żywotnością
Odporne na brud i szlam, chemikalia, ekstremalne temperatury
Łatwy montaż
Elastyczna, modułowa konstrukcja
Dostępne rozwiązanie zgodne z wymogami ESD/ATEX
Odporne na szlam przewody zgodne z NEK606
Certyfikacja DNV-GL i NEK dla wielu przewodów chainflex®
Oferujemy dopasowane rozwiązania dla wymagających aplikacji na całym świecie.