Konstrukcja coraz to większych statków stawia duże wymagania w stosunku do procesów produkcji w każdej przystani. Produkty igus® udowadniają swoją siłę w konstrukcji i obróbce statków jak również w wielu innych aplikacjach w przemyśle budowy statków: Dostarczają bezpieczne systemy zasilania energią dla suwnic pracujących wewnątrz, urządzeń spawalniczych oraz tnących, narzędzi do testowania materiałów, robotów i przenośników, etc.
Zoptymalizuj żywotność swoich urządzeń równolegle redukując koszta procesów z wysoce wydajnymi, polimerowymi produktami firmy igus®. Produkty igus® są odpowiednie do zastosowania w praktycznie każdym środowisku: Gorąco, zimno, wilgoć, brud - zawsze mamy rozwiązanie.
Przegląd cech charakterystycznych:
Bezsmarowne i bezobsługowe, przewidywalna żywotność
Odporne na korozję, słoną wodę, chemikalia oraz promieniowanie UV
Odpowiednie do użytku w ekstremalnych temperaturach
Łatwa instalacja, łatwe w przystosowaniu oraz modułowe
energy chains przesyłają energię, dane oraz sygnały będąc równocześnie w ciągłym ruchu. Oferujemy wszystkie elementy - prowadniki e-chains®, specjalne przewody, wtyczki, akcesoria - osobno bądź jako system kompletny.
Cichy, odporny na ścieranie oraz bezobsługowy
Do długich przesuwów na dystansach 600 m i więcej
Bardzo wysoka waga wypełnienia oraz duże prędkości
Prawie wszystkie zastosowania są możliwe
Wewnętrzne wysokości od
21 do 80 mm.
Obustronnie otwierany
Szybki montaż, konstrukcja przyjazna przewodom
Promienie zginania 7,5xd
Pełny ekran z optymalnym kątem oplotu
Materiał osłonki: PVC lub PUR
Konfekcjonowane serwoprzewody, przewody napędu, sterujące, sygnałowe i silnikowe.
Zgodnie ze standardami
producentów, np. Siemens, Lenze, SEW, Fanuc, etc.
Promienie zginania 7,5xd
Wzrost cash flow
Elastyczne moce produkcyjne
Skrócenie terminów produkcyjnych
Unikanie przestojów
maszyn
Redukcja kosztów magazynowania do zera
Wytrzymałe, wysokowydajne systemy zasilania stworzone specjalnie do stosowania na dnie oceanu.
Bezobsługowe
Bez smarowania
Odporność na korozję
Niewrażliwość na brud
Wysoka dokładność
Duża wytrzymałość na ściskanie
Niska rozszerzalność cieplna
Dobra przewodniość cieplna
Bardzo niska tendencja do wypadania
Wysoka tłumienność mechaniczna
Bardzo wysoka odporność
na chemikalia
Bardzo niska
absorbcja wilgotności
Praca ciągła w temperaturze od -100°C do + 250°C w czasie ciągłej pracy
Wysoka odporność
na chemikalia
Niska absorbcja
wilgotności
tłumienie wibracji
Gotowy do montażu, mocny, odporny na korozję element łożyska do wysokich obciążeń
Dla ekstremalnych momentów obrotowych
Dla aplikacji w zmiennych mediach
Do użytku pod wodą
Do wysokich temperatur
Odporność na chemikalia
Do aplikacji pod wodą
Do szybkich i ciągłych ruchów obrotowych
Długi czas pracy
Do użytku pod wodą w wysokich temperaturach
Do szybkich ruchów
Bezobsługowe
Bez smarowania
Odporne na kurz, brud i wilgoć
Zmniejszona waga
Cicha praca
odporne na scieranie
Odporne na korozję
Niewrażliwe na uderzenia i wibracje
Niskie współczynniki tarcia
Wysoka tolerancja na obciążenia statyczne
Możliwe wysokie prędkości i przyspieszenia
Liniowe łożyska i prowadnice, liniowe elementy trzpienia obrotowego wykonane z materiału VA z największą odpornością we wszystkich mediach.
Mocna prowadnica liniowa do użytku w różnych warunkach, włączając środowiska ekstremalne. Bezkorozyjny, odporny na zużycie, niski współczynnik tarcia
Eight gantry cranes connected in series travel a total length of 180 m with plastic energy chains.
In contrast to metal and bronze bearings, the igus® bearings do not corrode due to their high-performance polymer structure and are for this reason the ideal choice for underwater application.
High load capacity and durable
Corrosion-proof in sea water
Series CF27.D servo cables in underwater applications.
Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.
Ball bearing assemblies are very precarious due to the lubricant particularly under water. Stainless steel guidances cannot be considered due to the high costs. Plastic is used also for hygienic reasons.
The "Mercruiser Six" is designed for high speed racing boats.
Boat motor lifting device and inner boom roll-up device equipped with plastic plain bearings.
The maintenance-free polymer bearings are used in rust-proof roller chains, which are employed to drive main and auxiliary equipment.
Now freedom from corrosion is an important argument for the application of iglidur® G plain bearings in ship fittings.
W celu ochrony przed wpływami zewnętrznymi przewody łączące ogniwa słonecznego zostały zamontowane w e-prowadniku E2 micro.
Telescope type deploying and retracting of a hangar at sea.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h