1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: QTM-3254-015
- Materiał: iglidur® Q
- Kształt: Podkładki oporowe
- Wymiary:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Więcej iglidur® Q części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków
- Świetna odporność na ścieranie, zwłaszcza przy skrajnych obciążeniach
- Zalecane do ekstremalnych wartości pv
- Dobre współczynniki tarcia
iglidur® Q | Do stosowania przy wysokich obciążeniach - wysoka odporność na zużycie przy współpracy z wieloma różnymi rodzajami wałów
odporność na ścieranie. Począwszy od nacisków promieniowych na poziomie 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z wysoce odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
- Zalecane rozwiązanie w przypadku skrajnie wysokich wartości PV
- Dobry współczynnik tarcia
- Odporne na brud
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
odporność na ścieranie. Począwszy od nacisków promieniowych na poziomie 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z wysoce odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?