iglidur® X, podkładka oporowa, mm

Produkt specjalistyczny od wysokich temperatur oraz odporności chemicznej, powyżej 150 MPa stat.

iglidur® X, podkładka oporowa, mm drawing
iglidur® X, podkładka oporowa, mm
1 od 2
iglidur® X, podkładka oporowa, mm drawing
iglidur® X, podkładka oporowa, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XTM-0620-015
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Specjalista od chemikaliów i temperatur.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00