iglidur® X, podkładka oporowa, mm

Produkt specjalistyczny od wysokich temperatur oraz odporności chemicznej, powyżej 150 MPa stat.

iglidur® X, podkładka oporowa, mm
iglidur® X, podkładka oporowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® X, podkładka oporowa, mm
iglidur® X, podkładka oporowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: XTM-0620-015
  • Materiał: iglidur® X
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
iglidur® X | Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
 
  • Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie w całym zakresie temperatur
iglidur® X charakteryzuje się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. iglidur® X opracowano z myślą o pracy przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań, w których występują obciążenia naciskowe do 150 MPa
  • Do zastosowań wiążących się z ruchami liniowymi przy współpracy z wałami ze stali nierdzewnej w wysokich temperaturach
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C (krótkotrwałych nawet do +315 °C)
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Gdy pożądana jest wysoka odporność na zużycie w pełnym zakresie temperatur pracy
Kiedy nie stosować?Aby znaleźć odpowiedni produkt, prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa