iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, calowe

Ekonomiczny materiał do masowej produkcji

iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® GLW, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GLWSI-0203-04
  • Materiał: iglidur® GLW
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Odporne na brud
  • Odporne na wibracje
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® GLW | Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
 
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczne
  • Odporne na brud
  • Odporne na drgania
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
W przypadku produkcji wielkoseryjnej jako alternatywa dla materiału iglidur® G dostępne są łożyska wykonane z materiału iglidur® GLW. Charakteryzujący się właściwościami mechanicznymi zbliżonymi do materiału iglidur® G materiał iglidur® GLW jest zalecany przede wszystkim w przypadku zastosowań, w których występują obciążenia statyczne. W tego rodzaju zastosowaniach, w których właściwości dynamiczne materiału iglidur® G są (w dużej mierze) nieistotne, iglidur® GLW stanowi bardzo ekonomiczną alternatywę.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba uniwersalnego i ekonomicznego łożyska do produkcji wielkoseryjnej
  • W przypadku wysokich i głównie statycznych obciążeń
  • Dla małych i średnich prędkości
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa