iglidur® H4, łożysko tulejowe, mm

Standard w motoryzacji do stosowania w temperaturach do +200 °C

iglidur® H4, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H4, łożysko tulejowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® H4, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H4, łożysko tulejowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H4SM-0405-04
  • Materiał: iglidur® H4
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standard w motoryzacji do stosowania w temperaturach do +200 °C
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka odporność na temperaturę od –40 °C do +200 °C
iglidur® H4 | Standard dla przemysłu motoryzacyjnego przeznaczony do stosowania w temperaturach do +200°C
 
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Wysoka odporność termiczna: możliwość pracy w temperaturach od -40 °C do +200 °C
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Poza oczywistymi zaletami ekonomicznymi, łożyska iglidur® H4 cechuje także wysoka nośność, dobra odporność na ścieranie oraz dobra odporność termiczna. Możliwość pracy w temperaturach do +200 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy do 65 MPa oraz doskonała odporność na działanie substancji chemicznych to tylko niektóre z kluczowych cech. Stałe środki smarujące obniżają współczynniki tarcia i zwiększają odporność na zużycie, która została znacznie poprawiona w stosunku do podobnych ekonomicznych łożysk iglidur® H2.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • W zastosowaniach wiążących się z narażeniem na kontakt z paliwami, olejami itp.
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie
  • Gdy konieczne jest uzyskanie niskich współczynników tarcia
  • Gdy potrzeba wysokiej odporności termicznej umożliwiającej pracę w temperaturach od -40 °C to +200 °C
  • Dla wysokiej odporności chemicznej
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa