Technologia automatów vendingowych ugruntowuje się w coraz większej liczbie sektorów przemysłu. Użytkownicy czerpią korzyści z wygody szybkiego posiadania pożądanego produktu, a jednocześnie potrzebują niewielkiej przestrzeni do przechowywania. Obok przemysłowego zastosowania technologii w aplikacji pick & place lub obrabiarkach, aby wymienić dwa przykłady, coraz więcej automatów vendingowych jest wdrażanych bezpośrednio w salonach sprzedaży. Wyznaczają nowe standardy w zakresie szybkości i cichej pracy. Jakość igus z powodzeniem sprawdziła się w szerokiej gamie automatów do napojów, kawy i przekąsek. Wszystkie ruchy mają jedną wspólną cechę: w pełni zautomatyzowane systemy uruchamiają się i działają w tle - szybko, cicho i bezobsługowo. W takich zastosowaniach producent motion plastics oferuje szeroki zakres produktów bezobsługowych: bezsmarowe, ciche moduły napędowe drylin do ruchów pozycjonowania, niezawodne e-prowadniki i przewody, bezobsługowe łożyska ślizgowe, wydajne gwinty wielozwojne i lekkie prowadnice liniowe , nawet dla najmniejszych przestrzeni montażowych.
To urządzenie automatyzuje pracochłonne wykonywanie zadań pipetowania. Systemy prowadnic liniowych drylin zapewniają spełnienie specjalnych wymagań technologii medycznej.
Ten kiosk ma nie tylko możliwość sprzedaży słodyczy, ale także oferuje dodatkowe przydatne funkcje. e-prowadniki firmy igus zapewniają bezobsługową pracę pomimo małej przestrzeni montażowej.
Te automaty sprzedające pozostają otwarte nawet wtedy, gdy wszystkie inne apteki są zamknięte. Ekran dotykowy służy do wybierania leków bez recepty, a system płatności bezgotówkowych zapewnia dodatkową łatwość użycia. Prowadnice liniowe drylin są całkowicie bezsmarowe.
Dzięki niskoprofilowym prowadnicom liniowym drylin N ekspres do kawy zapewnia idealną temperaturę kawy. Ogromną zaletą wysokowydajnych tworzyw sztucznych są jego właściwości odporne na korozję i bezsmarowość oraz płynne ruchy, które zapewniają.