1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: Q290SM-1416-20
- Materiał: iglidur® Q290
- Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Zaprojektowane dla umiarkowanych oraz dużych obciążeń na miękkich wałkach
- Długa żywotność na miękkich wałkach
- Odporne na obciążenia krawędziowe
- Ciągła praca do +140°CCi
iglidur® Q290 | Zaprojektowane dla umiarkowanych oraz dużych obciążeń na miękkich wałkach
Typowe zastosowania
Agriculture
Construction machinery
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Długa żywotność na miękkich wałkach
- Ciągła praca do +140°CCi
- Odporne na obciążenia krawędziowe
- Bezsmarowne i bezobsługowe
Typowe zastosowania
Agriculture
Construction machinery
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?