iglidur® V400, tuleja ślizgowa, mm

Do stosowania z miękkimi wałkami, w temperaturze do +200 °C

iglidur® V400, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® V400, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® V400, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® V400, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: VSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® V400
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Do stosowania z miękkimi wałkami, w temperaturze do +200 °C
  • Ekstremalnie duża odporność na ścieranie przy miękkich wałach oraz w wysokich temperaturach do +200°C
  • Dobra odporność na działanie substancji chemicznych
  • O wysokiej elastyczności
iglidur® V400 | Zastosowania wiążące się przy współpracy z miękkimi wałami w temperaturach do +200 °C
 
  • Doskonała odporność na zużycie przy współpracy z miękkimi wałami oraz możliwość pracy w temperaturach do +200 °C
  • Dobra odporność chemiczna
  • Wysoka elastyczność
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożysko o wysokiej odporności na zużycie przeznaczone do współpracy z miękkimi wałami i wytrzymujące temperatury do +200 °C charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz znakomitą odpornością na działanie substancji chemicznych.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Fitness and sports

Aviation
Heavy machinery / Plant construction
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest najwyższa odporność na zużycie przy współpracy z wałami miękkimi
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy pracy w temperaturach przekraczających +100 °C
  • W przypadku występowania drgań oraz nacisków krawędziowych
  • Gdy pożądana jest odporność łożyska na działanie substancji chemicznych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa