Zmień język :

e-prowadniki igus®® są już niezawodnie stosowane w dziesiątkach tysięcy aplikacji - prowadząc i chroniąc kable i węże na platformach wiertniczych, w stalowniach lub ciężkich maszynach. Mają modułową konstrukcję, dzięki czemu są łatwe w montażu. Są przyjazne dla mediów i idealnie nadają się do dużych, ciężkich i sztywnych kabli i węży. Nasz e-chain® może wytrzymać gorące wióry w temperaturach do +850 °C.
Istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem łańcuchów energetycznych wykonanych z wysokowydajnego tworzywa sztucznego do zastosowań ruchomych, zwłaszcza w sektorze ciężkim.
Stabilność i elastyczność
Gorące wióry do 850 °C
Dodatkowe obciążenia do 600 kg/m
90 000 typów z magazynu
W 100% odporne na korozję
Możliwość obliczeń online
Testowane w największym laboratorium testowym w naszej branży
Więcej przykładów ciężkich & ekstremalnych zastosowań
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem