iglidur® H370, tuleja ślizgowa, calowe

Wyjątkowa trwałość użytkowa pod wodą oraz duża odporność na media

iglidur® H370, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® H370, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® H370, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® H370, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H370SI-0203-03
  • Materiał: iglidur® H370
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wyjątkowa trwałość użytkowa pod wodą oraz duża odporność na media
  • Odporne na ścieranie – zwłaszcza pod wodą
  • Wysoka odporność na temperaturę od –40 °C do +200 °C
  • Wysoka odporność chemiczna
iglidur® H370 | Wyjątkowa żywotność przy pracy pod wodą oraz wysoka odporność na media
 
  • Odporność na zużycie - szczególnie przy pracy pod wodą
  • Wysoka odporność termiczna: możliwość pracy w temperaturach od -40 °C do +200 °C
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® H370 to najlepsze rozwiązanie dla zastosowań wiążących się z pracą pod wodą. Łożyska te są w stanie zamortyzować nawet bardzo wysokie obciążenia, cechują się wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych i mogą pracować w temperaturach nawet do +200 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań pod wodą
  • Gdy wysoka odporność termiczna jest kluczowa
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na obciążenia mechaniczne oraz zużycie
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na działanie substancji chemicznych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa