iglidur® J260, tuleja ślizgowa, mm

Idealny do wałów z tworzyw sztucznych

iglidur® J260, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J260, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® J260, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J260, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J260SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® J260
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Idealny do wałów z tworzyw sztucznych
  • Bardzo dobre przy  o.  f.. niskich i średnich obciążeniach
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Trochę wyższy zakres temperaturowy niż iglidur® J
iglidur® J260 | Idealny do polimerowych wałów
 
  • Znakomite współczynniki tarcia przy niskich lub średnich obciążeniach
  • Dobra odporność na media
  • Nieco wyższy zakres temperatur pracy niż iglidur® J
  • Długa żywotność - nawet przy współpracy z wałami wykonanymi z tworzyw sztucznych oraz w innych nietypowych warunkach
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Materiał iglidur® J260 nieustannie udowadnia swą wartość w zastosowaniach, w których wymagana jest najdłuższa żywotność oraz najlepsze współczynniki tarcia przy pracy w nietypowych warunkach - szczególnie przy współpracy z wałami wykonanymi z tworzyw sztucznych! Podobnie jak klasyczny materiał iglidur® J, iglidur® J260 to długodystansowiec charakteryzujący się znakomitymi współczynnikami zużycia, dodatkowo zapewniający zwiększone rezerwy dzięki możliwości długotrwałej pracy w temperaturach do +120 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery

Machine tools
Robotics
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy stosowane są wały polimerowe
  • Gdy zakres temperatur pracy materiału iglidur® J jest niewystarczający
  • Gdy potrzeba łożyska charakteryzującego się dobrymi współczynnikami tarcia
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy średnich obciążeniach
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na działanie ciekłych czynników chemicznych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa