1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: Q290SM-1416-20
- Materiał: iglidur® Q290
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Zaprojektowane dla umiarkowanych oraz dużych obciążeń na miękkich wałkach
- Długa żywotność na miękkich wałkach
- Odporne na obciążenia krawędziowe
- Ciągła praca do +140°CCi
iglidur® Q290 | Średnie do wysokich obciążeń, szczególnie na miękkich wałach.
iglidur® Q290 wykazuje wyjątkową żywotność w solidnych zastosowaniach obrotowych, takich jak te często spotykane w maszynach rolniczych, zwłaszcza na "miękkich" wałach (np. ocynkowanych). Naprężenia na wałach są również minimalne.
Typowe obszary zastosowań
- Inżynieria rolnicza
- Maszyny budowlane
Kiedy używać?
- Jeśli trwały materiał do solidnego
warunki użytkowania (rolnictwo, maszyny budowlane, ...)
dla średnich i dużych obciążeń dynamicznych
na "potrzebne są miękkie wałki"
Kiedy nie używać?
- Jeśli wystąpi stałe obciążenie statyczne większe niż 55 MPa
- Jeśli bardzo odporny na zużycie materiał na "miękkich" wałach
jest wymagana dla niskich obciążeń - span style=color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> Jeśli temperatura stale przekracza +140°C
Nie masz pewności, czy pasuje?