iglidur® Z, tuleja ślizgowa, calowe

Niezwykła żywotność w skrajnych warunkach

iglidur® Z, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ZSI-0203-03
  • Materiał: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Części wykonane z materiału iglidur® Z podlegają ograniczeniom eksportowym. Odpowiedni formularz zostanie wysłany po otrzymaniu zamówienia.
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niezwykle wysoka żywotność w ekstremalnych warunkach, odporne na ścieranie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie, w sczególności przy dużych obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do bardzo dużych obciążeń
iglidur® Z – Niezwykle długa żywotność w skrajnie trudnych warunkach pracy - Odporny na zużycie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
 
  • Doskonała odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do ekstremalnie wysokich obciążeń
  • Możliwość pracy przy wysokich prędkościach powierzchniowych
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką sprężystością sprawiają, że łożyska iglidur® Z najlepiej demonstrują swoje zalety w zastosowaniach wiążących się ze współpracą z miękkimi wałami, w których występują obciążenia krawędziowe oraz uderzenia. Jednocześnie łożyska te charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, umożliwiającą pracę w temperaturach dochodzących do +250 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Możliwość ciągłej pracy przy temperaturach stałych do +250 °C lub krótkotrwałych do +310 °C
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach promieniowych
  • Możliwość pracy przy wysokich prędkościach powierzchniowych
  • Gdy występują obciążenia krawędziowe w połączeniu z silnymi naciskami powierzchniowymi
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa