Bezobsługowe komponenty dla przemysłu szklarskiego

Zalety produktów igus

  • Wolne od zewnętrznych środków smarnych i wymagające niewielkiej konserwacji
  • Odporność na brud i kurz
  • Odporne na korozję
  • Odporne na temperaturę
  • Szybki i łatwy montaż
  • Ekonomiczne
  • Przewidywalna żywotność online
Maszyna do cięcia szkła

Łożysko stojakowe z szybkozłączem

Montaż bez użycia narzędzi — nie może być szybszy ani łatwiejszy!

Wybrane produkty dla przemysłu szklarskiego

e-prowadnik R2.1

igubal PP205

e-prowadnik R2.1

e-prowadniki E2.1 i R2.1

Przewód hybrydowy CF220.UL.H

Hybrydowy serwoprzewód CF220.UL.H

chainflex CFBUS.LB.ETHERNET

Przewody BUS'owe do zastosowań ruchomych

drylin RJUM-01-ES

Ślizgowe łożysko liniowe drylin R

Półprodukt iglidur X jako pręt okrągły

Półprodukty iglidur X

Robot kartezjański drylin E

roboty kartezjańskie drylin E

Konserwacja predykcyjna

  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Eliminacja nieplanowanych przestojów
  • Wydłużenie żywotności
  • Zwiększenie wydajności systemu
  • Oszczędność czasu dzięki szybszej identyfikacji przyczyn anomalii

Testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium testowym

Historie sukcesu

System obróbki szkła Grupo Turomas-Tecnocat

Przetwarzanie szkła przy niskich kosztach

Grawerka laserowa, Cerion GmbH

Bardziej kompaktowe, bardziej ekonomiczne, lżejsze

Zakład FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Większa zmienność, niższe koszty

Więcej informacji

przewody chainflex

Dlaczego chainflex?

Odkryj zalety

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa