1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GSM-0304-03
- Materiał: iglidur® G
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Więcej iglidur® G części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
iglidur® G | Łożysko do zastosowań ogólnych
Typowe zastosowania
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań
Industry solutions
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ponad 650 rozmiarów dostępnych z magazynu
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
- Bezsmarowne i bezobsługowe
Typowe zastosowania
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań
Industry solutions
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?