1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GLWSM-0507-05
- Materiał: iglidur® GLW
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 5 mm
- Więcej iglidur® GLW części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
- Aplikacje z obciążeniem statycznym
- Ekonomiczny kosztowo
- Odporne na brud
- Odporne na wibracje
- Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® GLW | Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
Typowe obszary zastosowań
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Aplikacje z obciążeniem statycznym
- Ekonomiczne
- Odporne na brud
- Odporne na drgania
- Bezsmarowe i bezobsługowe
Typowe obszary zastosowań
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?