iglidur® Q, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków

iglidur® Q, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® Q, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® Q, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® Q, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: QFM-0608-03
  • Materiał: iglidur® Q
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków
  • Świetna odporność na ścieranie, zwłaszcza przy skrajnych obciążeniach
  • Zalecane do ekstremalnych wartości pv
  • Dobre współczynniki tarcia
iglidur® Q | Do stosowania przy wysokich obciążeniach - wysoka odporność na zużycie przy współpracy z wieloma różnymi rodzajami wałów
 
  • Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
  • Zalecane rozwiązanie w przypadku skrajnie wysokich wartości PV
  • Dobry współczynnik tarcia
  • Odporne na brud
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® Q zostały opracowane specjalnie do ekstremalnych obciążeń. Przy działaniu wysokich obciążeń iglidur® Q plasuje się wśród materiałów iglidur® wykazujących najlepszą
odporność na ścieranie. Począwszy od nacisków promieniowych na poziomie 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z wysoce odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań wahliwych
  • Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
  • Zalecane rozwiązanie w przypadku skrajnie wysokich wartości PV
  • Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa