iglidur® Q2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wytrzymałe łożysko do wymagających zastosowań

iglidur® Q2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® Q2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® Q2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® Q2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: Q2FM-0507-05
  • Materiał: iglidur® Q2
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wytrzymałe łożysko do wymagających zastosowań
  • Odporne na zużycie i stabilne wymiarowo pod wpływem wysokich obciążeń
  • Dobry stosunek wydajności do ceny
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® Q2 | Wytrzymałe łożysko do zastosowań heavy-duty
 
  • Odporne na zużycie i stabilne wymiarowo nawet przy wysokich obciążeniach
  • Dobry stosunek wydajności do ceny
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
Łożyska ślizgowe iglidur® Q2 cechują się dużą nośnością oraz dobrą odpornością na ścieranie przy wysokich obciążeniach. Ich stosunek ceny do jakości jest znakomity. Stałe środki smarujące obniżają współczynniki tarcia i zwiększają odporność na zużycie, która została znacznie poprawiona w stosunku do pozostałych łożysk ślizgowych iglidur®, szczególnie w zastosowaniach wahliwych wiążących się z wysokimi obciążeniami.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • W warunkach występowania wysokich obciążeń dynamicznych
  • Gdy oprócz wysokich obciążeń występują uderzenia, drgania oraz zanieczyszczenia
  • W zastosowaniach wiążących się z ruchami wahliwymi przy wysokich obciążeniach
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa