iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących

iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
1 od 2
iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® J3, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J3FI-0203-03
  • Materiał: iglidur® J3
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci

iglidur® J3 | Nowy biegacz wytrzymałościowy: Specjalista od obciążeń obrotowych i pulsacyjnych

iglidur® J3 to materiał o zwiększonej odporności na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach i dużych prędkościach. Żywotność jest nawet o 300% wyższa niż w przypadku iglidur® J, sprawdzonego materiału do prowadnic o najwyższej wytrzymałości.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł drukarski
  • Przemysł napojów
  • Przemysł szklarski
  • Lotnictwo

Kiedy go używać?

  • Gdy wymagana jest dalsza optymalizacja odporności na zużycie igliduru® J obracającego się lub wychylnego
  • Gdy wymagany jest bardzo niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskim obciążeniu
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na media

Kiedy go nie używać?

  • Jeśli dla skoków liniowych wymagany jest materiał odporny na zużycie
  • Jeśli występują temperatury stale wyższe niż +90°C
  • Jeśli występują promieniowe naciski powierzchniowe większe niż 45 MPa
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00