Łożysko sferyczne, konstrukcja typu Slim Line, KGLI SL, igubal®

  • Seria wymiarowa: K zgodna z wymogami DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® R
  • Wyjątkowo niewielkie wymagania co do przestrzeni montażowej
  • Grubość ścianek o 50% mniejsza w porównaniu z serią KGLM
  • Kompensacja kąta do 5°
  • Lekkie
  • Wymiary wg DIN 1850
Opis produktu
Łożyska sferyczne igubal®
 
Zastosowanie łożysk sferycznych jest zwykle kojarzone z wysoką masą materiałów łożyska, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. Najczęściej w dłuższej perspektywie konieczne są prace konserwacyjne, a łożyska są odporne na korozję tylko w przypadku zastosowania specjalnych materiałów. W przypadku łożysk rolkowych i ślizgowych często występują przedwczesne awarie spowodowane wysokimi obciążeniami krawędziowymi, bądź też zachodzi konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac konserwacyjnych związanych z ponowną regulacją, przetarciem lub ponowną instalacją w celu poprawienia błędów niewspółosiowości. Łożyska sferyczne igubal® kładą kres wszystkim tym problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: są one proste w obsłudze, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W przypadku standardowych łożysk sferycznych, czasza kulista jest wykonana z materiału iglidur® R, który jest opłacalnym materiałem o niskim współczynniku tarcia i dobrej odporności na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach.
  • Łatwy montaż
  • Ekonomiczne
  • Oprawa dzielona

Typowe obszary zastosowań
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia kolejowa
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Budowa instalacji
     
    Wiele dalszych obszarów zastosowań można znaleźć w naszym Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Do wysokich obciążeń promieniowych i osiowych
  • Gdy wymagany jest łatwy montaż
  • W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Jeśli potrzebne są odporne na zabrudzenia łożyska
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
  • Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

 
Tolerancje
bezobsługowe łożyska sferyczne igubal® posiadają tolerancję średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji od h6 do h9. Luz łożyskowy pozwala na rozszerzanie się łożysk pod wpływem wzrostu temperatury.Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 

Montaż
Łożyska sferyczne igubal® są wciskane do znajdującego się w oprawie otworu o zalecanej tolerancji H7 i zabezpieczane osiowo. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko sferyczne automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.