iglidur® H1, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Długodystansowiec o wysokiej odporności na media

iglidur® H1, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H1, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
1 od 2
iglidur® H1, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
iglidur® H1, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H1FM-0304-05
  • Materiał: iglidur® H1
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Długodystansowiec o wysokiej odporności na media
  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych waunkach otoczenia
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność chemiczna i na temperaturę

iglidur® H1 | Prowadnica Endurance o wysokiej odporności na media

iglidur® H1 to pierwszy wybór, gdy wymagana jest długa żywotność w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Najwyższa odporność na zużycie idzie w parze z wyjątkową odpornością na temperaturę i media - nie tylko w technologii pakowania i żywności czy inżynierii motoryzacyjnej.

Typowe obszary zastosowań

  • Maszyny vendingowe
  • Przemysł napojów
  • Przemysł tekstylny
  • Przemysł opakowań

Kiedy stosować?

  • Gdy wymagana jest najwyższa żywotność pod wpływem temperatury i wilgoci
  • Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia i odporność na wysokie temperatury
  • Gdy regularnie przeprowadzane jest agresywne czyszczenie (rozpryskiwanie, czyszczenie parą)
  • Gdy materiał jest używany w komorze silnika

Kiedy nie używać?

  • Gdy występują wysokie naciski powierzchniowe
  • Gdy wymagana jest tylko najlepsza uniwersalna odporność chemiczna
  • Gdy wymagany jest ekonomiczny materiał wysokotemperaturowy, dla którego najlepsza odporność na zużycie nie jest ważna
  • Gdy wymagany jest materiał zgodny z FDA o wysokiej odporności na temperaturę
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00