iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Wszechstronny klasyk z doskonałym współczynnikiem wydajności względem ceny

iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
1 od 2
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GFI-0203-04
  • Materiał: iglidur® G
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczny kosztowo

iglidur® G | Wszechstronny zawodnik

Materiał iglidur® G spełnia najszerszy zakres różnych wymagań, dlatego słusznie określa się go mianem uniwersalnego. Zalecane są zastosowania przy średnich i wysokich obciążeniach, średnich prędkościach powierzchni i średnich temperaturach. iglidur® G to dziesiąty zawodnik wśród materiałów iglidur®. Wyjątkowo dobry we wszystkich dyscyplinach technicznych, a przede wszystkim klasyczny wszechstronny w sumie specyfikacji ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria rolnicza
  • Motoryzacja
  • Maszyny budowlane
  • Inżynieria mechaniczna
  • Sport, fitness & rehabilitacja

Kiedy go używać?

  • Jeśli potrzebuję ekonomicznego, uniwersalnego materiału
  • Do niskich i średnich prędkości powierzchniowych
  • Jeśli materiał musi być odpowiedni do różnych wałów
  • Do zastosowań obrotowych i rotacyjnych

Kiedy go nie używać?

  • Jeśli
  • wymagana jest obróbka mechaniczna
  • Jeśli wymagana jest najwyższa odporność na zużycie
  • Jeśli wymagana jest uniwersalna odporność chemiczna
  • Jeśli temperatura stale przekracza +130°C
  • Do stosowania pod wodą
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00