iglidur® P, łożysko kołnierzowe, calowe — PFI

Opłacalny, wszechstronny produkt do zastosowań zewnętrznych — brak rozszerzalności pod wpływem wilgoci nawet przy wysokiej wilgotności otoczenia

iglidur® P, łożysko kołnierzowe, calowe — PFI
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, calowe — PFI drawing
1 od 2
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, calowe — PFI
iglidur® P, łożysko kołnierzowe, calowe — PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: PFI-0203-03
  • Materiał: iglidur® P
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Odporne na brud i pył
iglidur® P | Ekonomiczność i wszechstronność w zastosowaniach na zewnątrz  - Brak rozszerzania pod wpływem wilgoci nawet w bardzo wilgotnych środowiskach
 
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Niskie współczynniki zużycia
  • Odporne na wysokie obciążenia
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Cechujące się wysoką odpornością termiczną oraz niską absorpcją wilgoci łożyska iglidur® P z kołnierzem są jednymi z najbardziej stabilnych wymiarowo wszechstronnych łożysk przystosowanych do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Łożyska iglidur® P są zalecane do zastosowań wiążących się z ruchami wahliwymi i obrotowymi przy średnich obciążeniach.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska do pracy przy wysokich obciążeniach naciskowych
  • Gdy wymagana jest wysoka precyzja w warunkach wysokiej wilgotności oraz umiarkowanie wysokich temperaturach
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa