1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: MFM-0103-02
- Materiał: iglidur® M250
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- d3 5 mm
- b1 2 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Niezwykle odporne na nacisk krawędziowy
- Bardzo odporne na wstrząsy i uderzenia
- Szczególnie odporne na zabrudzenia i kurz
- Zachowanie zamgławiające zgodnie z DIN 75201-B
iglidur® M250 | Wszechstronność i wytrzymałość z doskonałym tłumieniem drgań
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ponad 450 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
- Doskonałe tłumienie wibracji
- Odporne na obciążenia krawędziowe
- Wysoce odporne na uderzenia
- Grube ścianki, zgodnie z DIN 1850
- Brud może osadzać się i dzięki temu zapewnić warstwę ochronną dla wału
- Bezsmarowe i bezobsługowe
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?