iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm

Zgodne z wymogami FDA oraz regulacjami UE w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi oraz żywnością

iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A160, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A160SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® A160
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodne z wymogami FDA oraz regulacjami UE w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi oraz żywnością
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Wysoka odporność na media
iglidur® A160 | Zgodność z wymogami FDA oraz przepisami UE w zakresie kontaktu ze środkami chemicznymi oraz żywnością
  • Zgodność z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Wysoka odporność na media
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® A160 charakteryzują się wyjątkową odpornością na media za niewielką cenę. Trybologicznie zoptymalizowany materiał można stosować w temperaturach do +90 °C; jest on także zgodny z wymogami obowiązującymi w branży przetwórstwa żywności. Profil właściwości materiału jest uzupełniony o "wykrywalność optyczną", czyli niebieski kolor często wymagany w tej branży.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagane jest łożysko o maksymalnej odporności na media przy zwykłych temperaturach
  • Gdy potrzeba łożyska charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością na media przy jednoczesnej wyjątkowej ekonomiczności
  • Gdy wymagany jest materiał spełniający wymogi przepisów Rozporządzenia 10/2011
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa