1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: HSM-0304-03
- Materiał: iglidur® H
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Wysoka odporność na wpływ temperatury oraz substancji chemicznych
- Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
- Do zastosowań pod wodą
- Do wysokich temperatur
- Odporne chemicznie
iglidur® H | Wysoka odporność termiczna i chemiczna
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Do zastosowań pod wodą
- Do wysokich temperatur
- Odporne chemicznie
- Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?