iglidur® H1, łożysko tulejowe, mm

Długodystansowiec o wysokiej odporności na media

iglidur® H1, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H1, łożysko tulejowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® H1, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H1, łożysko tulejowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H1SM-0304-05
  • Materiał: iglidur® H1
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Długodystansowiec o wysokiej odporności na media
  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych waunkach otoczenia
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność chemiczna i na temperaturę
iglidur® H1 | Długodystansowiec o wysokiej odporności na media
 
  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Bardzo niskie współczynniki tarcia
  • Wysoka odporność na wpływ temperatury oraz substancji chemicznych
  • Do zastosowań pod maską samochodu
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® H1 to najlepszy wybór, gdy pożądana jest wysoka żywotność w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych. Wyjątkowa odporność na zużycie połączona ze znakomitą odpornością termiczną i chemiczną - nie tylko dla przemysłów spożywczego i opakowaniowego, ale także motoryzacyjnego.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Beverage industry
Textile industry
Packaging industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest wyjątkowo długa żywotność nawet przy bardzo wysokich temperaturach oraz poziomach wilgotności
  • Gdy istotne są niskie współczynniki tarcia nawet przy pracy w wysokich temperaturach
  • Gdy niezbędne jest regularne czyszczenie agresywnymi metodami (silne strumienie, czyszczenie parą)
  • Gdy łożyska są stosowane w komorze silnikowej
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa