iglidur® H370, łożysko tulejowe, mm

Wyjątkowa trwałość użytkowa pod wodą oraz duża odporność na media

iglidur® H370, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H370, łożysko tulejowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® H370, łożysko tulejowe, mm
iglidur® H370, łożysko tulejowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H370SM-0304-03
  • Materiał: iglidur® H370
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wyjątkowa trwałość użytkowa pod wodą oraz duża odporność na media
  • Odporne na ścieranie – zwłaszcza pod wodą
  • Wysoka odporność na temperaturę od –40 °C do +200 °C
  • Wysoka odporność chemiczna

iglidur® H370 | Najdłuższa żywotność pod wodą i wysoka odporność na media

iglidur® H370 to właściwe rozwiązanie do zastosowań podwodnych. Materiał pochłania bardzo duże obciążenia, jest odporny na chemikalia i może być stosowany w temperaturach do +200°C.

Typowe obszary zastosowań

  • Technologia płynów
  • Przemysł morski
  • Przemysł stoczniowy
  • Budowa ciężkich maszyn / urządzeń
  • Przemysł opakowaniowy

Kiedy używać?

  • Do stosowania pod wodą
  • Gdy wymagana jest odporność na wysokie temperatury
  • Gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na zużycie
  • Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna

Kiedy go nie używać?

  • Gdy wymagana jest mechaniczna obróbka materiału
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie pod wpływem temperatury
  • Do stosowania pod silnymi zabrudzeniami
  • Gdy potrzebne jest niedrogie rozwiązanie o dużej objętości
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976