iglidur® J3, tuleja ślizgowa, mm

Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących

iglidur® J3, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J3SM-0304-05
  • Materiał: iglidur® J3
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci
iglidur® J3 |Nowy długodystansowiec: specjalista od obciążeń wahliwych
 
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Nie zawiera PTFE
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® J3 to materiał cechujący się podwyższoną odpornością na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach oraz wysokich prędkościach. Żywotność jest do 300% dłuższa niż w przypadku iglidur® J - sprawdzony materiał o najwyższej wytrzymałości.
 
Typowy obszar zastosowania
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest optymalizacja współczynników tarcia materiału iglidur® J pod kątem ruchów obrotowych lub oscylacyjnych
  • Kiedy wymagane są niskie współczynniki tarcia w pracy na sucho
  • Jeżeli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskich obciążeniach
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na działanie ciekłych czynników chemicznych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa