iglidur® F, tuleja ślizgowa, mm

Przewodzące prąd, o dużej wytrzymałości na nacisk

iglidur® F, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® F, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® F, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® F, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: FSM-0203-03
  • Materiał: iglidur® F
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Przewodzące prąd, o dużej wytrzymałości na nacisk
  • Przewodzą prąd elektryczny
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Dobra odporność na temperaturę
iglidur® F | Elektrycznie przewodzące, wysoka wytrzymałość na nacisk
 
  • Elektrycznie przewodzące
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Dobra odporność termiczna
  • Wysoka wartość PV
  • Dobra odporność chemiczna
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Maksymalna sztywność i twardość oraz wyjątkowo dobre przewodzenie prądu elektrycznego: we wszystkich przypadkach, gdy łożyska muszą przewodzić prąd elektryczny, szczególnie w zastosowaniach mających zapobiegać przedostawaniu się elektryczności statycznej, iglidur® F to odpowiedni wybór. Co więcej, łożyska wykonane z materiału iglidur® F charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na nacisk. W temperaturze pokojowej są w stanie wytrzymać obciążenia statyczne nawet do 105 MPa.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fitness and sports
Textile industry
 
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Kiedy łożysko powinno być elektrycznie przewodzące
  • Dla dużych obciążeń statycznych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa