iglidur® J3, tuleja ślizgowa, calowe

Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących

iglidur® J3, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® J3, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J3SI-0203-03
  • Materiał: iglidur® J3
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Więcej iglidur® J3 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci
iglidur® J3 |Nowy długodystansowiec: specjalista od obciążeń pulsujących
 
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Nie zawiera PTFE
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
iglidur® J3 to materiał z ulepszoną odpornością na ścieranie przy niskich i średnich obciążeniach i dużych prędkościach. Jego żywotność jest nawet o 300% większa w porównaniu do materiału iglidur® J – cenionego za najwyższą trwałość.
 
Typowe zastosowania
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Gdy współczynnik tarcia dla ruchów obrotowych lub oscylujących dla iglidur® J powinien być zoptymalizowany
  • Kiedy wymagane są niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Kiedy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskich obciążeniach
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na media ciekłe
Kiedy nie stosować?
  • Kiedy wymagane jest odporne na ścieranie łożysko do ruchów liniowych
  • Gdy temperatury przekraczają +90 °C
  • Gdy promieniowy nacisk powierzchniowy jest wyższy niż 35 MPa

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa