iglidur® H, tuleja ślizgowa, mm

Wysoka odporność chemiczna i na temperaturę

iglidur® H, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® H, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® H, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® H, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: HSM-0304-03
  • Materiał: iglidur® H
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wysoka odporność na wpływ temperatury oraz substancji chemicznych
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Do zastosowań pod wodą
  • Do wysokich temperatur
  • Odporne chemicznie
iglidur® H | Wysoka odporność termiczna i chemiczna
 
  • Do zastosowań pod wodą
  • Do wysokich temperatur
  • Odporne chemicznie
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
iglidur® H to wzmocniony włóknem materiał termoplastyczny opracowany z myślą o zastosowaniach wiążących się z wysoką wilgotnością powietrza lub pracą pod wodą. Łożyska wykonane z materiału iglidur® H mogą pracować zupełnie bez smarowania; w środowiskach mokrych otaczające media działają jako dodatkowy środek smarujący. Możliwość pracy w temperaturach do +200 °C. Bardzo niskie współczynniki tarcia przy przy współpracy z wałami hartowanymi.
 
Typowe obszary zastosowań
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Możliwość pracy pod wodą
  • Gdy wysoka odporność termiczna jest kluczowa
  • W przypadku występowania wysokich obciążeń mechanicznych
  • Do zastosowań przy kontakcie z chemikaliami
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa