iglidur® C500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wysoka odporność na media oraz temperaturę, do 250 °C, odporność na zużycie

iglidur® C500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® C500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® C500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® C500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: C500FM-0608-06
  • Materiał: iglidur® C500
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wysoka odporność na media oraz temperaturę, do 250 °C, odporność na zużycie
  • Wysoka odporność na działające czynniki oraz temperaturę
  • Odporny na działanie pary wodnej
  • Dobre współczynniki tarcia i zużywania
iglidur® C500 | Wysoka odporność na media, możliwość pracy w temperaturach do +250°C, wysoka odporność na zużycie
 
  • Wysoka odporność na działanie czynników chemicznych oraz odporność termiczna
  • Odporne na działanie pary wodnej
  • Dobre współczynniki tarcia i zużycia
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Materiał iglidur® C500 można stosować przy temperaturach nawet do +250 °C; charakteryzuje się on niezwykle wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych, nawet w przypadku wykorzystywania procesów czyszczenia z użyciem nadtlenku wodoru, jak również znakomitą odpornością na zużycie oraz niskimi współczynnikami tarcia. Można stosować go również w różnorodnych konstrukcjach specjalnych. Kolor reprezentuje ekstremalne warunki środowiskowe.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fitness and sports
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba łożyska charakteryzującego się wyjątkowo wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych oraz wysoką sprężystością
  • Gdy potrzeba łożyska o bardzo wysokiej odporności na zużycie oraz działanie czynników chemicznych
Kiedy nie stosować?
  • Gdy niezbędny jest materiał spełniający wymogi FDA i jednocześnie charakteryzujący się wysoką odpornością termiczną
    iglidur® A500, sleeve bearing, mm
  • Gdy potrzeba łożyska o wysokiej odporności na działanie czynników chemicznych oraz wysokiej odporności termicznej oferowanego w możliwie najszerszym asortymencie wymiarów standardowych
    iglidur® X, sleeve bearing, mm
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00