iglidur® P210, tuleja ślizgowa, mm

Ekspert od zastosowań obrotowych, tocznych i wielu innych

iglidur® P210, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: P210SM-0405-04
  • Materiał: iglidur® P210
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt specjalistyczny do zastosowań oscylujących, tocznych i nie tylko - dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Bardzo odporne na zużycie zwłaszcza przy obciążeniach do 20 MPa w aplikacjach oscylujących
  • Uniwersalne: sprawdzają się z różnymi materiałami wałka
  • Odpowiednie do obciążeń krawędziowych
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
iglidur® P210 | Ekspert od zastosowań wahliwych, tocznych i nie tylko - Dobre współczynniki tarcia i zużycia przy współpracy z niemal każdym wałem
 
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Niezwykle wysoka odporność na zużycie, szczególnie w zastosowaniach wahliwych wiążących się z obciążeniami do 20 MPa
  • Uniwersalne: dobre wyniki przy współpracy z wieloma różnymi wałami
  • Dobra odporność na obciążenia krawędziowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® P210 to uniwersalne i wszechstronne części, które udowodniły swoją ponadprzeciętną żywotność, szczególnie w zastosowaniach wahliwych przy średnich obciążeniach do 20 MPa. Ten wszechstronny materiał dowiódł już swojej wartości w wielu indywidualnych rozwiązaniach klientów oraz jako półprodukt. Możliwe są konstrukcje klipsowe lub z naprężeniem wstępnym, jak również zastosowania wewnątrz pojazdów.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba uniwersalnego łożyska do stosowania w środowisku wilgotnym
  • Gdy potrzeba odpornego na zużycie łożyska do zastosowań wahliwych wiążących się ze średnimi obciążeniami
  • Gdy występują wstrząsy i obciążenia krawędziowe
  • Gdy wytrzymałość materiału iglidur® J na naciski powierzchniowe jest niewystarczająca
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa