iglidur® G1, łożysko tulejowe, mm

Nowe, bezsmarowne, z dwa razy wyższą wydajnością

iglidur® G1, łożysko tulejowe, mm
iglidur® G1, łożysko tulejowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® G1, łożysko tulejowe, mm
iglidur® G1, łożysko tulejowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: G1SM-0405-04
  • Materiał: iglidur® G1
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Dwukrotnie dłuższa żywotność przy wysokich obciążeniach.
  • Do 4 razy niższe zużycie przy niskich obciążeniach
  • Długookresowa temperatura pracy do +180°C
  • Wciśnięcie do +120°C (iglidur® G: do +80°C)
  • O 50% niższa absorpcja wilgoci
iglidur® G1 | Innowacyjny, bezsmarowny standard
 
  • Ponad 113 wymiarów, z dodatkowymi, dostępnymi w krótkim terminie na życzenie
  • Dwukrotnie dłuższa żywotność przy wysokich obciążeniach.
  • Do 4 razy niższe zużycie przy niskich obciążeniach
  • Długookresowa temperatura pracy do +180°C
  • Wciśnięcie do +120°C (iglidur® G: do +80°C)
  • O 50% niższa absorpcja wilgoci
iglidur® G1 to wszechstronny, odporny na zużycie materiał o szerokim zakresie zastosowań Zalecany do zastosowań ze średnimi i wysokimi obciążeniami przy średnich prędkościach. Nawet przy podwyższonej temperaturze do 180°C, iglidur® G1 charakteryzuje się stabilnością wymiarową, odpornością na zużycie oraz bardzo niską absorpcją wilgoci. Dzięki temu iglidur® G1 jest uniwersalnym materiałem o szerokim zakresie zastosowań i długim przebiegu.
 
Typowy zakres zastosowania
 
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać łożysk?
  • Ekonomiczne, wszechstronne łożysko
  • Od niskich do średnich prędkości ślizgu
  • Kiedy łożysko musi pracować na różnych materiałach wałka
  • Do ruchów oscylujących i obrotowych
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
 
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00