1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: G1FM-0608-04
- Materiał: iglidur® G1
- Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Dwukrotnie dłuższa żywotność przy wysokich obciążeniach.
- Do 4 razy niższe zużycie przy niskich obciążeniach
- Długookresowa temperatura pracy do +180°C
- Wciśnięcie do +120°C (iglidur® G: do +80°C)
- O 50% niższa absorpcja wilgoci
iglidur® G1 | Innowacyjny, bezsmarowny standard
Typowy zakres zastosowania
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ponad 113 wymiarów, z dodatkowymi, dostępnymi w krótkim terminie na życzenie
- Dwukrotnie dłuższa żywotność przy wysokich obciążeniach.
- Do 4 razy niższe zużycie przy niskich obciążeniach
- Długookresowa temperatura pracy do +180°C
- Wciśnięcie do +120°C (iglidur® G: do +80°C)
- O 50% niższa absorpcja wilgoci
Typowy zakres zastosowania
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać łożysk?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?