1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J3FM-0810-10
- Materiał: iglidur® J3
- Kształt: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
- Wymiary:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Nowy długodystansowiec: ekspert od obrotów i obciążeń pulsujących
- Niskie współczynniki tarcia
- Dobra odporność na media ciekłe
- Niska absorpcja wilgoci
iglidur® J3 |Nowy długodystansowiec: specjalista od obciążeń wahliwych
Typowy obszar zastosowania
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Tolerancje i systemy pomiarowe
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Niskie współczynniki tarcia
- Dobra odporność na media
- Niska absorpcja wilgoci
- Nie zawiera PTFE
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowy obszar zastosowania
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i systemy pomiarowe
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?