1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GSM-0103-02
- Materiał: iglidur® G
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
iglidur® G | Wszechstronny zawodnik
Materiał iglidur® G spełnia najszerszy zakres różnych wymagań, dlatego słusznie określa się go mianem uniwersalnego. Zalecane są zastosowania przy średnich i wysokich obciążeniach, średnich prędkościach powierzchni i średnich temperaturach. iglidur® G to dziesiąty zawodnik wśród materiałów iglidur®. Wyjątkowo dobry we wszystkich dyscyplinach technicznych, a przede wszystkim klasyczny wszechstronny w sumie specyfikacji ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych.
Typowe obszary zastosowań
- Inżynieria rolnicza
- Motoryzacja
- Maszyny budowlane
- Inżynieria mechaniczna
- Sport, fitness & rehabilitacja
Kiedy go używać?
- Jeśli potrzebuję ekonomicznego, uniwersalnego materiału
- Do niskich i średnich prędkości powierzchniowych
- Jeśli materiał musi być odpowiedni do różnych wałów
- Do zastosowań obrotowych i rotacyjnych
Kiedy go nie używać?
- Jeśli
- wymagana jest obróbka mechaniczna
- Jeśli wymagana jest najwyższa odporność na zużycie
- Jeśli wymagana jest uniwersalna odporność chemiczna
- Jeśli temperatura stale przekracza +130°C Do stosowania pod wodą
Nie masz pewności, czy pasuje?