iglidur® J350, tuleja ślizgowa, calowe

  • Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej przy pracy w wysokich temperaturach - możliwość stosowania z wieloma różnymi rodzajami wałów oraz przy różnych obciążeniach
  • Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
Opis produktu
iglidur® J350 | Długodystansowiec z dużą stabilnością wymiarową przy wysokich temperaturach - Może być stosowany z różnymi rodzajami wałków oraz przy różnych obciążeniach
 
  • Doskonały współczynnik tarcia ze stalą
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do stosowania przy średnich i wysokich obciążeniach.
  • Szczególnie odpowiedni do ruchów obrotowych
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
Wybitne łożysko do aplikacji obrotowych - i do szerokiej gamy różnych materiałów wałków: z łożyskami iglidur® J350, żywotność może być zwiększona dla aplikacji pomiędzy 2 i 50 MPa. Dodatkowo, wysoka odporność na temperaturę sprawia, że ten materiał jest wyjątkowy.
 
Typowe zastosowania
 
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł szklarski
Obrabiarki
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Rozwiązania dla przemysłu
 
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest łożysko bardzo odporne na ścieranie do ruchów obrotowych przy średnich i dużych obciążeniach
  • Gdy wymagane jest łożysko ekonomiczne do stosowania w wysokich temperaturach
  • Gdy wymagane jest wciśnięcie do +150 °C
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy dużych obciążeniach
  • Gdy łożysko poddawane jest dużym obciążeniom
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury ciągłe przewyższają +180 °C
  • Gdy wymagane jest niskie zużycie
  • Gdy wymagane jest łożysko ekonomiczne z niskim zużyciem
  • Z dużymi prędkościami obrotowymi

 
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Metody pomiaru
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.