iglidur® J350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach

iglidur® J350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® J350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® J350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® J350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J350FM-0608-04
  • Materiał: iglidur® J350
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej przy pracy w wysokich temperaturach - możliwość stosowania z wieloma różnymi rodzajami wałów oraz przy różnych obciążeniach
  • Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
iglidur® J350 | Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej przy pracy w wysokich temperaturach - możliwość stosowania z wieloma różnymi rodzajami wałów oraz przy różnych obciążeniach
 
  • Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
  • Doskonałe rozwiązanie przy ruchach obrotowych
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Znakomite łożysko do zastosowań wiążących się z ruchami obrotowymi - oraz współpracą z wieloma różnymi materiałami wałów: Łożyska iglidur® J350 pozwalają często wydłużyć żywotność rozwiązań, w których występują obciążenia pomiędzy 2 i 50 MPa. Ponadto wysoka odporność na temperaturę sprawia, że jest to bardzo wszechstronny materiał.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba łożyska o wysokiej odporności na zużycie do zastosowań wiążących się z ruchami obrotowymi przy średnich i wysokich obciążeniach
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska przeznaczonego do stosowania w wysokich temperaturach
  • Gdy pożądany jest montaż na wciśnięcie działający w temperaturach do +150 °C
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
  • Jeśli łożysko jest narażone na obciążenia wstrząsowe
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00