iglidur® P210, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Ekspert od zastosowań obrotowych, tocznych i wielu innych

iglidur® P210, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® P210, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
1 od 2
iglidur® P210, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
iglidur® P210, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: P210FI-0203-03
  • Materiał: iglidur® P210
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt specjalistyczny do zastosowań oscylujących, tocznych i nie tylko - dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Bardzo odporne na zużycie zwłaszcza przy obciążeniach do 20 MPa w aplikacjach oscylujących
  • Uniwersalne: sprawdzają się z różnymi materiałami wałka
  • Odpowiednie do obciążeń krawędziowych
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu

iglidur® P210 | Specjalista do zastosowań obrotowych i rolkowych i nie tylko - dobre wartości tarcia i zużycia na prawie każdym wale

Dzięki iglidur® P210 użytkownik ma do dyspozycji wszechstronny materiał o ponadprzeciętnej żywotności, szczególnie w zastosowaniach obrotowych przy średnich obciążeniach do 20 MPa. Ten wszechstronny materiał sprawdził się już w wielu niestandardowych rozwiązaniach i jako materiał do produkcji prętów. Możliwe są konstrukcje zatrzaskowe lub wstępnie obciążone oraz zastosowanie we wnętrzach pojazdów.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria rolnicza
  • Inżynieria mechaniczna
  • Meblarstwo / Wzornictwo
  • przemysłowe
  • Przemysł tekstylny

Kiedy go używać?

  • Gdy poszukiwany jest uniwersalny materiał do stosowania w wilgotnym środowisku
  • Gdy poszukiwany jest bardzo odporny na zużycie materiał do zastosowań obrotowych w średnim zakresie obciążeń
  • Gdy występują obciążenia krawędziowe i uderzenia
  • Gdy nacisk powierzchniowy iglidur® J nie jest wystarczający

Kiedy go nie używać?

  • Gdy poszukiwany jest uniwersalny materiał o możliwie największej różnorodności wymiarowej
  • Gdy wymagany jest materiał do bardzo obciążonych zastosowań obrotowych
  • Gdy występują temperatury wyższe niż +100°C
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00