System zasilania energią i sygnałem w ładowarkach bramowych: wysokie prędkości, cicha praca

Niezawodne prowadzenie kabli przy długości przesuwu do 33 m i przyspieszeniach do 10 m/s

Profil

  • Co było potrzebne: Profilowane łańcuchy rolkowe serii P4, łańcuch energetyczny serii E4.1, rynna prowadząca, kabel chainflex®; wszystko dostarczane w pełni zmontowane jako kompletny system readychain®.
  • Wymagania: Dotychczas wyprodukowane suwnice mają od 20 do 33 metrów długości i wymagają odpowiednio długich prowadnic kablowych. A wszystko to przy prędkościach jazdy 3 m/s i przyspieszeniach od 7 do 10 m/s2.
  • Branża: transport materiałów
  • Sukces dla klienta: Łańcuchy rolkowe P4 umożliwiają płynną, równomierną pracę przy długościach przesuwu do 800 metrów.
    Wymagana moc napędu łańcucha została znacznie zmniejszona, a żywotność wydłużona.
readychain

Problem

Rozwiązanie

Widok osi Z gantry z rolkowym łańcuchem energetycznym P4.

Dobrze widzieć: Automatycznie przesuwana poprzeczka łańcucha rolek profilowych.

Dobrze widzieć: Automatycznie przesuwana poprzeczka łańcucha rolek profilowych.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa