Linia do napełniania jogurtem: Higienicznie zaprojektowana z plastikowymi łożyskami ślizgowymi

Producent systemów napełniania miromatic wykorzystuje zestaw konstrukcyjny igus

Profil

  • Co było potrzebne: tuleje łożyskowe iglidur J, prowadnice liniowe drylin R, łożyska przegubowe igubal, łożyska ślizgowe iglidur J, łańcuchy energetyczne
  • Wymagania: Wysoka dostępność w trybie pracy 24/7, bardzo wysokie wymagania higieniczne, odporność na co najmniej codzienne czyszczenie (agresywne środki czyszczące, gorąca para, wysokie ciśnienie), bezsmarowe, aprobata FDA
  • Przemysł: Przemysł napojów, rozlewnie
  • Sukces dla klienta: Nasze łożyska nie wymagają konserwacji i nie ulegają zużyciu. Istnieją również materiały polimerowe, które zostały specjalnie opracowane dla maszyn do przetwarzania żywności i posiadają odpowiednie atesty. Z tych powodów projektanci miromatic od ponad dziesięciu lat korzystają z szerokiej gamy naszych łożysk ślizgowych.
System wypełniania miromatic

Problem

Rozwiązanie

Zdjęcie 1: Sortowanie pojemników - łożyska iglidur J zapewniają precyzyjne prowadzenie w skoku liniowym.

Ilustracja 2: Oddzielenie pokrywy jest realizowane za pomocą prowadnic liniowych drylin R. Łożyska te składają się z dwóch części, co upraszcza montaż systemów.

Zdjęcie 3: Śruby prowadzące są zamontowane w łożyskach kulistych igubal w celu kompensacji niewspółosiowości.

Zdjęcie 4: Szczegółowy widok łożyska kulistego igubal jako podparcia dla śrub pociągowych

Rysunek 5: Regulacja wysokości stacji napełniania jest realizowana w pionowym skoku liniowym za pomocą łożysk ślizgowych iglidur J. Jeden z naszych plastikowych łańcuchów energetycznych zapewnia bezpieczne prowadzenie kabli.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa