Zmień język :

Prowadnice wału drylin R są oparte na wysoce odpornych na zużycie polimerach opracowanych specjalnie dla technologii liniowej. Wymiary odpowiadają standardowym łożyskom kulkowym. Specjalny kształt prowadnic wałkowych i łożysk wałkowych gwarantuje wytrzymałość i precyzję — nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Wymiary są identyczne jak w przypadku standardowych prowadnic wałków z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek
Może być również stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym dzięki specjalnym właściwościom higienicznym.
Regulowany luz łożyskowy elementów ślizgowych
Wchłanianie siły ze wszystkich kierunków
Niski poziom wibracji i cicha praca
Bezsmarowe elementy ślizgowe odprowadzają brud z bieżni wałków

Przeprowadziliśmy różne testy współczynnika tarcia i szybkości zużycia naszych materiałów. Łożyska ślizgowe i wkładki wykonane z materiałów iglidur J i J4 zostały przetestowane na różnych drewnianych wałkach w porównaniu z wałkami metalowymi.

drylin R przenosi ruch kierownicy z przednich kół na tylne.

Zastosowane tutaj materiały z asortymentu produktów drylin R z łatwością wytrzymują ekstremalne warunki.

Drewniane biurko z ręczną regulacją wysokości i pochylenia.

Ten pojazd do czyszczenia tuneli wymagał bezsmarowych łożysk liniowych o wysokiej sztywności.
Zalety w skrócie

Łożyska swobodne do prowadnic wałkowych
Łożyska swobodne drylin R oferują ogromne korzyści w zastosowaniach z wałami równoległymi. Ze względu na swoją geometrię są w stanie kompensować błędy niewspółosiowości i równoległości oraz powinny być stosowane na wale najbardziej oddalonym od mechanizmu napędowego.
| Właściwości | Charakterystyka łożysk ślizgowych igus® | Charakterystyka łożysk rolkowych | Dane techniczne łożysk ślizgowych igus® | Dane techniczne łożysk rolkowych | Szczególnie istotne dla następujących branż: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precyzja | + | +++ | 0,02–0,15 mm | 0,001–0,01 mm | Obrabiarki, obróbka CNC, produkcja elektroniki |
| W pełni bezsmarowe | +++ | + | Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne | ||
| Bezobsługowe | +++ | + | W całej branży | ||
| Przewaga masy | +++ | + | Aluminium ok. 2,7 g/cm³ polimer ok. 1,5 g/cm³ | Stal ok. 7,8 g/cm³ | Obsługa, automatyka, laboratorium, czas wolny |
| Wysoka dynamika przy niskim obciążeniu | +++ | + | Pakowanie, transport, automatyzacja | ||
| Wysoka dynamika przy dużym obciążeniu | + | +++ | Pakowanie, transport, automatyzacja | ||
| Wariancja długości skoku | +++ | ++ | Technologia kamer, tekstylia | ||
| Współczynnik tarcia | + | +++ | 0,15–0,3 µ | 0,001–0,05 µ | Ręczna regulacja, obracanie |
| Wrażliwość na zabrudzenia | +++ | + | Opakowania, kamień, tekstylia, papier, systemy lakiernicze | ||
| Redukcja hałasu ¹ | +++ | ++ | 45–60 dB | 60–70 dB | Medycyna, laboratorium, meble |
| Korzyści finansowe | +++ | ++ | W całej branży | ||
| Ochrona przed korozją | ++ | + | Technologia napełniania, chemikalia, żywność | ||
| Magnetyzm | + | +++ | Polimer, aluminium | Stal | Medycyna, sprzęt testowy |
| Odporność chemiczna | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medycyna, żywność, galwanizacja, systemy napełniania |
| Kompatybilność zespołów | +++ | + | Konstrukcja przyrządów, automatyzacja linii montażowej | ||
| Cicha praca bez wibracji | +++ | ++ | Technologia kamer, inspekcja, medycyna, drukarka 3D | ||
| Odpowiednie do krótkich skoków | +++ | + | Tekstylia, transport | ||
| Proste dopasowanie i szybka wymiana | +++ | + | Konstrukcja przyrządów, automatyzacja linii montażowej | ||
| Sztywność | + | +++ | Obrabiarki, obróbka CNC, produkcja elektroniki | ||
| Długie przesuwy powyżej 10 m | ++ | + | Kamera, technologia przenośników, transport materiałów | ||
| Odporne na temperaturę | +++ | + | do +250 °C | Chemikalia | |
| Płynna praca | + | +++ | Regulacja ręczna | ||
| Przyspieszenie maksymalne ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatyzacja, transport |
| Prędkość maksymalna ² | +++ | + | 30 m/s | 5–10 m/s | Automatyzacja, transport |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem