Zmień język :
... i wiele więcej.

Najważniejsze zastosowanie
Przekładnie Apiro są wykorzystywane do prostej i zsynchronizowanej regulacji toru w rozlewni Rivella w Szwajcarii. System można teraz regulować dla butelek o pojemności 0,2 litra, 0,5 litra i 1,0 litra za naciśnięciem jednego przycisku.

Nowoczesne systemy pakowania muszą sprostać różnorodnym wymaganiom, począwszy od intensywnych procesów czyszczenia i ekstremalnych wahań temperatury, aż po zatykający kurz i brud w środowisku maszyny. Nasze produkty dla przemysłu opakowaniowego obejmują technologię łożysk niekorodujących o niskiej absorpcji wilgoci, a także wysokowydajne materiały do pracy w ekstremalnych temperaturach. Dzięki funkcji bezsmarowej działają one niezawodnie i bezobsługowo w następujących zastosowaniach, nawet w przypadku zatkania proszkiem, klejem lub parafiną.
Technologia łożysk do codziennego czyszczenia pod przegrzaną parą, wysokim ciśnieniem i chemikaliami w zakładzie napełniania jogurtem
Bezsmarowy i bezobsługowy robot typu pick&place w linii pakującej suplementy diety
Łożyska w rozlewni, w której stosowane są lekko alkaliczne i kwaśne roztwory, środki dezynfekujące oraz gorąca woda
Wysokowydajne łożyska do pracy w warunkach wahań temperatury od -100°C do +250°C w browarach
Wytrzymałe polimerowe łożyska o wysokiej wilgotności i codzienne czyszczenie w linii napełniania PET
Bezsmarowe łożyska liniowe działają niezawodnie na głowicy drukującej drukarki atramentowej pomimo wysokiej produkcji proszku.
Niezawodne łożyska hybrydowe dzięki bezzatarciowym łożyskom ślizgowym w technologii przenośników
Napęd z paskiem zębatym do bezawaryjnego transportu produktów o wysokiej zawartości parafiny w systemach pakowania świec
Rygorystyczne wymagania dotyczące higienicznej konstrukcji w przemyśle spożywczym i napojów znajdują odzwierciedlenie w surowych przepisach, takich jak amerykańska FDA lub europejskie Rozporządzenie WE. W tych przykładach zastosowań spełniamy wysokie standardy branżowe dzięki naszym całkowicie bezsmarowym, łatwym do czyszczenia i odpornym na chemikalia łożyskom. Na przykład, w bezpośrednim kontakcie z kiełbasą, szynką i serem lub podczas pakowania owoców i warzyw, zapobiegają one zanieczyszczeniu wrażliwych produktów — w ciągłym działaniu w wysoce dynamicznych systemach.
Higieniczne łożyska specjalne w liniowym skoku jednostek zamykających w rozlewni KHS
Technologia śrub pociągowych dryspin pozwala zaoszczędzić 3000 funtów rocznie na każdej maszynie w zgrzewarce tacek Ishida
Higieniczna konstrukcja prowadnika kablowego w wysokowydajnych krajalnicach
Higieniczna konstrukcja prowadnika kablowego w wysokowydajnych krajalnicach
Bezsmarowe rolki nożowe zapobiegają zanieczyszczeniu produktu w systemach przenośników do produktów mięsnych
Wysokowydajne łożyska do pracy w warunkach wahań temperatury od -100°C do +250°C w browarach
Technologia łożysk dostosowana do potrzeb higienicznych wag wielogłowicowych
Szybko, szybciej, najszybciej. W przemyśle opakowaniowym istnieje zapotrzebowanie na coraz bardziej wydajne i wysoce zautomatyzowane systemy, które mogą zapewnić długą żywotność w ciągłym działaniu siedem dni w tygodniu. W tym konkurencyjnym środowisku wydajność maszyny zależy od technologii łożyskowania, która musi niezawodnie gwarantować liczne ruchy obrotowe, pchające lub toczne na wszystkich stanowiskach. W tych przykładach zastosowań klienci polegają na wytrzymałej, odpornej na zużycie i trwałej technologii łożyskowania i zasilania w maszynach tnących, systemach czyszczenia i wypełniania lub w technologii przenośników.
Wkładki sferyczne igubal zwiększają wydajność browaru trapistów Chimay w Belgii
Minimalna żywotność 14 000 godzin: Łożyska ślizgowe w maszynach do formowania z rozdmuchiwaniem od KHS
Uniwersalne koło gwiazdowe ze specjalnymi łożyskami skraca czas przezbrajania i działa w ciągłym działaniu.
Trwałe i bezsmarowe łożyska liniowe do dużych obciążeń w szybkich maszynach tnących
Niezawodność w ciągłym działaniu: Łożyska higieniczne w szybkobieżnej butelkowni
Polimerowe rolki w kołach gwiaździstych zacisków zapewniają podwójną żywotność i niskie zużycie podczas ciągłego działania.
Odporne na zużycie polimerowe rolki nożowe w zakładach produkcji napojów działają bezawaryjnie na całym świecie
Niezawodny napęd z paskiem zębatym w wydajnym systemie do czyszczenia i napełniania beczek
Wytrzymała technologia łożyskowa do odkręcania i opróżniania 60 000 butelek na godzinę
Maszyna do pakowania chleba z wysoką ilością cykli przetwarzania: brak uszkodzonych przewodów dzięki inteligentnym czujnikom
Wysoce elastyczne systemy są bardziej pożądane niż kiedykolwiek w przemyśle opakowaniowym. Regulacja formatu odgrywa kluczową rolę w projektowaniu poszczególnych jednostek maszynowych, takich jak etykieciarki, systemy napełniania lub przenośniki, tak modułowo, jak to tylko możliwe, w celu łatwej integracji z istniejącymi systemami. Nasze odporne na zginanie osie liniowe i systemy szynowe zostały wykorzystane do licznych regulacji bocznych, pionowych lub poprzecznych w szerokiej gamie systemów pakowania: od prostych zadań regulacji ręcznej za pomocą zacisku ręcznego po zautomatyzowane regulacje formatu koordynowane przez system sterowania silnikiem.
Prostota i wydajność: Regulacja formatu na przenośnikach taśmowych z modułowymi przekładniami Apiro
Odporne na skręcanie profile z podwójnym wałem do regulacji formatu w technologii kontroli Krones
Regulacja jednostki etykietującej o masie 600 kg w rozlewni z osią liniową drylin
Trwałe i ekonomiczne łożyska do automatyzacji regulacji formatu w podajnikach tacek
Niezawodna regulacja formatu rolek prowadzących lub czujników wlotu i wylotu w maszynach etykietujących
Precyzyjne pozycjonowanie w maszynach etykietujących z prędkością 1000 butelek na minutę
Osie liniowe do licznych regulacji bocznych i wysokości w nowoczesnych systemach testowania i pakowania
Napędzane silnikiem stoły liniowe ze śrubą pociągową do wielu zadań regulacji w liniach pakowania folii
Bezpieczne pozycjonowanie 80-kilogramowej głowicy napełniającej w instalacji napełniającej
Przy wysokiej wydajności maszyn w ciągłym działaniu i presji czasu, systemy pakowania nie mogą zawieść. Jeśli łożysko niespodziewanie się zużyje, możemy zapewnić rozwiązanie. Aby zapewnić jak najbardziej elastyczną integrację naszej technologii łożysk z istniejącymi koncepcjami maszyn, oferujemy nasze portfolio łożysk liniowych drylin i łożysk ślizgowych iglidur jako prosty system modułowy, który można wykorzystać do szybkiego planowania i montażu niestandardowych kompletnych systemów. Dzięki temu wymiana na nasze bezsmarowe i bezobsługowe łożyska dla przemysłu opakowaniowego jest dziecinnie prosta.
Niezawodny napęd z paskiem zębatym w wydajnym systemie do czyszczenia i napełniania beczek
Pojedynczy napęd z paskiem zębatym z modułowego systemu dla maszyny termoformującej
Dopasowane komponenty łożyska do modułów chwytaków z modułowego systemu produktów drylin
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem